Menü Suche

Einsatz mit Gewinde M10 30.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10248218

Alte Essentra-Artikelnummer:

461355

1189 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
40 - 399 1,553 €
400 + 0,7395 €
Verpackungseinheit (VPE): 400

Bestelleinheit: VPE 40

Gesamtpreis:

62,12 €

40 x 1,553 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
L1 30.0 mm
L2 30.0 mm
Gewindegröße M10
Material PA
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns