Menü Suche

Einsatz mit Gewinde M16 40.0 mm Viereckig 1.5 mm PA Schwarz

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M16 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Artikelnr:

493627

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 23 44,9768 €
24 + 21,7768 €
Verpackungseinheit (VPE): 24

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

44,98 €

1 x 44,9768 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M16
Kompatible Maximal-Wandstärke 1.5 mm
Material PA
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns