Menü Suche

Metall Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 20.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

Der gelbe mit einem HDPE-behandelten O-Ring-Gewindestopfen ist mit einem O-Ring ausgestattet, sodass er BSP-/Gas-Gewinde durch ein wasserdichtes Siegel vor Leckagen schützen kann.
Artikelnr:

498585

8191 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,4704 €
1000 + 0,224 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

47,04 €

100 x 0,4704 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
L1 20.0 mm
L2 20.0 mm
Kompatible Mindestwandstärke 1.1 mm
Kompatible Maximal-Wandstärke 1.5 mm
Material HDPE
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns