Menü Suche

Einsatz mit Gewinde M6 Viereckig 25.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

Der Vierkant-Rohreinsatz mit Gewinde hat einen M6-Einsatz mit Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierhalterungen und Füßen. Dadurch wird das Bohren überflüssig, was Zeit und Mühe spart. Zum Hinzufügen von höhenverstellbaren Füßen, Rollen, Gleitern oder anderen externen Komponenten. Hergestellt aus schwarzem HDPE-Material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10286166

Alte Essentra-Artikelnummer:

498586

3130 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,488 €
500 + 0,2323 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

24,40 €

50 x 0,488 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
L1 25.0 mm
L2 25.0 mm
Gewindegröße M6
Material HDPE
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns