Menü Suche

Metall Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 30.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

Der Vierkant-Rohreinsatz mit Gewinde hat einen M10-Einsatz mit Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierhalterungen und Füßen. Dadurch wird das Bohren überflüssig, was Zeit und Mühe sparen kann. Zum Hinzufügen von höhenverstellbaren Füßen, Rollen, Gleitern oder anderen externen Komponenten. Hergestellt aus schwarzem HDPE-Material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10286197

Alte Essentra-Artikelnummer:

498589

2650 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 0,7176 €
250 + 0,3417 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

17,94 €

25 x 0,7176 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
L1 30.0 mm
L2 30.0 mm
Gewindegröße M10
Material HDPE
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns