Menü Suche

Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 22.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

Square Threaded Tube Insert has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10286654

Alte Essentra-Artikelnummer:

498641

10000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,7983 €
1000 - 4999 0,3801 €
5000 + 0,3717 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

79,83 €

100 x 0,7983 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
L1 22.0 mm
L2 22.0 mm
Gewindegröße M8
Material HDPE
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 498641 ersetzt:

Rund Viereckiger Gleiter Schwarz HDPE
Neue Essentra-Artikelnummer: 10632000
Alte Essentra-Artikelnummer: 466712

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns