Menü Suche

Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 25.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

Square Threaded Tube Insert has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Artikelnr:

498643

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,8502 €
1000 + 0,4048 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

85,02 €

100 x 0,8502 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M10
Kompatible Mindestwandstärke 1.0 mm
Kompatible Maximal-Wandstärke 2.0 mm
Material HDPE
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns