Menü Suche

Einsatz mit Gewinde Viereckig 30.0 mm 1.5 mm PA Schwarz

Horizontal Insert for square tube has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10289884

Alte Essentra-Artikelnummer:

499232

750 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
15 - 149 2,4749 €
150 - 749 1,1785 €
750 - 1499 1,1193 €
1500 - 2249 1,0616 €
2250 + 1,0025 €
Verpackungseinheit (VPE): 150

Bestelleinheit: VPE 15

Gesamtpreis:

37,12 €

15 x 2,4749 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
L1 30.0 mm
L2 30.0 mm
A 15.0 mm
B 32.0 mm
T 1.5 mm
Gewindegröße M8
Material PA
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns