Menü Suche

Metall Einsatz mit Gewinde M10 Viereckig 40.0 mm 1.5 mm HDPE Grau

Der Gewindestopfen für Vierkantrohre hat ein M10-Innengewinde zur Aufnahme von Nivellier- bzw. verstellbaren Füßen. Dadurch wird ein Bohren überflüssig, was Zeit und Mühe sparen kann. Als Ergänzung zu höhenverstellbaren Füßen, Rollen, Gleitern oder anderen externen Komponenten gedacht. Hergestellt aus grauem HDPE-Material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10303733

Alte Essentra-Artikelnummer:

551715

1955 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 1,2057 €
500 + 0,5741 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

60,29 €

50 x 1,2057 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
Gewindegröße M10
Material HDPE
Farbe Grau
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns