Menü Suche

Metall Einsatz mit Gewinde M8 Viereckig 50.0 mm 1.5 mm HDPE Grau

Der Gewindestopfen für Vierkantrohre hat ein M8-Innengewinde zur Aufnahme von Nivellier- bzw. verstellbaren Füßen. Dadurch wird ein Bohren überflüssig, was Zeit und Mühe sparen kann. Als Ergänzung zu höhenverstellbaren Füßen, Rollen, Gleitern oder anderen externen Komponenten gedacht. Hergestellt aus grauem HDPE-Material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10303788

Alte Essentra-Artikelnummer:

551720

6005 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 1,4497 €
100 + 0,6903 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

14,50 €

10 x 1,4497 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
L1 50.0 mm
L2 50.0 mm
Gewindegröße M8
Material HDPE
Farbe Grau
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns