Menü Suche

Einsatz mit Gewinde M8 Rund 15.0 mm 2.0 mm HDPE

Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Artikelnr:

566010237904

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 2,1555 €
250 - 999 0,6038 €
1000 + 0,514 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

53,89 €

25 x 2,1555 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Kompatible Mindestwandstärke 1.0 mm
Kompatible Maximal-Wandstärke 2.0 mm
Material HDPE
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns