Menü Suche

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Auf Lager

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
282 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Lüftungsloch Farbe Material H Kompatible Nennrohrgrößen (alle) d Typ Kaufen
0,8967 € - 0,8967 € 201 Auf Lager
N
Schwarz
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
0,9082 € - 0,9082 € 198 Auf Lager
N
Schwarz
LDPE
28.0 mm
80.5 mm
0,3343 € - 0,3343 € 2095 Auf Lager
N
Schwarz
LDPE - PIR
29.0 mm
50.8 mm
66,7318 € - 105,3848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
N
Gelb
LDPE
180.0 mm
DN 950, ANSI 38
965.2 mm
83,7196 € - 125,5723 € 8 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
0,1463 € - 0,3103 € 15550 Auf Lager
N
Gelb
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
0,0997 € - 0,2109 € 15600 Auf Lager
N
Gelb
LDPE - PIR
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
0,1434 € - 0,4549 € 24750 Auf Lager
Y
Gelb
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
10093450 1,2525 € - 1,2525 € 349 Auf Lager
Y
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
6,0548 € - 14,5831 € 26 Auf Lager
Y
Gelb
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
0,8278 € - 1,9675 € 2304 Auf Lager
Y
Gelb
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
0,3902 € - 0,8285 € 350 Auf Lager
Y
Gelb
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
61,624 € - 97,3357 € 12 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
10103159 0,1807 € - 0,1807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
N
Schwarz
LDPE
28.0 mm
35.0 mm
0,4906 € - 0,4906 € 97 Auf Lager
N
Schwarz
LDPE - PIR
32.0 mm
78.0 mm
2,9269 € - 2,9269 € 11 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
50.0 mm
243.0 mm
2
170,9401 € - 256,4245 € 23 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
0,3457 € - 0,3457 € 4745 Auf Lager
N
Gelb
LDPE - PIR
33.0 mm
63.5 mm
0,7876 € - 0,7876 € 611 Auf Lager
N
Schwarz
LDPE - PIR
32.0 mm
77.0 mm
0,4749 € - 0,5523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
N
Rot
LDPE
39.0 mm
96.5 mm
  • von 15
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 75.0 mm 38.0 mm Schwarz LDPE

10103197

Preisbereich
0,8967 € - 0,8967 €

Lagerbestände
201 Auf Lager
Merkmale
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 80.5 mm 28.0 mm Schwarz LDPE

10103234

Preisbereich
0,9082 € - 0,9082 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 50.8 mm 29.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10103166

Preisbereich
0,3343 € - 0,3343 €

Lagerbestände
2095 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 965.2 mm 180.0 mm Gelb LDPE

10238844

Preisbereich
105,3848 € - 66,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    965.2 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 950, ANSI 38
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 1066.8 mm 185.0 mm Gelb LDPE

10230664

Preisbereich
125,5723 € - 83,7196 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 1050, ANSI 42
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 42.4 mm 28.0 mm Gelb LDPE - PIR

10070253

Preisbereich
0,3103 € - 0,1463 €

Lagerbestände
15550 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 26.9 mm 25.0 mm Gelb LDPE - PIR

10070185

Preisbereich
0,2109 € - 0,0997 €

Lagerbestände
15600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 42.4 mm 28.0 mm Gelb LDPE - PIR

10070093

Preisbereich
0,4549 € - 0,1434 €

Lagerbestände
24750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Lüftungsloch
    Y
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 139.7 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093450

Preisbereich
1,2525 € - 1,2525 €

Lagerbestände
349 Auf Lager
Merkmale
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 125, ANSI 5
  • Lüftungsloch
    Y
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 323.9 mm 50.0 mm Gelb LDPE

10093542

Preisbereich
14,5831 € - 6,0548 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 300, ANSI 12
  • Lüftungsloch
    Y
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 88.9 mm 36.0 mm Gelb LDPE

10093382

Preisbereich
1,9675 € - 0,8278 €

Lagerbestände
2304 Auf Lager
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 80, ANSI 3
  • Lüftungsloch
    Y
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 60.3 mm 30.0 mm Gelb LDPE - PIR

10070086

Preisbereich
0,8285 € - 0,3902 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 50, ANSI 2
  • Lüftungsloch
    Y
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 863.6 mm 170.0 mm Gelb LDPE

10238806

Preisbereich
97,3357 € - 61,624 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 850, ANSI 34
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 35.0 mm 28.0 mm Schwarz LDPE

10103159

Preisbereich
0,1807 € - 0,1807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    35.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 78.0 mm 32.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10103210

Preisbereich
0,4906 € - 0,4906 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 243.0 mm 50.0 mm Grau LDPE

10139349

Preisbereich
2,9269 € - 2,9269 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 1422.4 mm 215.0 mm Gelb LDPE

10238929

Preisbereich
256,4245 € - 170,9401 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 1400, ANSI 56
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 63.5 mm 33.0 mm Gelb LDPE - PIR

10103180

Preisbereich
0,3457 € - 0,3457 €

Lagerbestände
4745 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Gelb
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 77.0 mm 32.0 mm Schwarz LDPE - PIR

10103203

Preisbereich
0,7876 € - 0,7876 €

Lagerbestände
611 Auf Lager
Merkmale
  • d
    77.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 96.5 mm 39.0 mm Rot LDPE

10103258

Preisbereich
0,5523 € - 0,4749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    96.5 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Rot