Menü Suche

Rohrsperren

Auf Lager

Rohrsperren werden verwendet, um zwei Teleskoprohre zu fixieren.

Einfache Installation; bohren Sie ein 1/4-Zoll-Loch durch Ihr Rohr. Dadurch lässt sich die Rohrsperre leicht einrasten.

Die Sperren sind mit einem Metallstift versehen, der für zusätzliche Stabilität sorgt. Diese Sperren können auch wiederverwendet werden, was sie sehr wirtschaftlich macht.

  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farbe: Grau

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Stiftlänge Kaufen
0,6814 € - 1,8509 € 41498 Auf Lager
PP
25.0 mm
10280300 0,742 € - 2,0136 € 9383 Auf Lager
PP
28.0 mm
Rohrsperre 6.0 mm 25.0 mm Grau

10280294

Preisbereich
1,8509 € - 0,6814 €

Lagerbestände
41498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    25.0 mm
  • Kompatible Rohrmindestgröße
    19.1 mm
Rohrsperre 6.0 mm 28.0 mm Grau

10280300

Preisbereich
2,0136 € - 0,742 €

Lagerbestände
9383 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    28.0 mm
  • Kompatible Rohrmindestgröße
    22.2 mm