Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Material: LDPE, PVC Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Material | d | h | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4801 € - 1,1413 € | 5509 Auf Lager |
Black
|
|
LDPE
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,5308 € - 1,3217 € | 763 Auf Lager |
Black
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
0,2069 € - 0,2909 € | 1794 Auf Lager |
Black
|
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
1
|
||
0,1048 € - 0,3636 € | 3969 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
1
|
||
0,1731 € - 0,2676 € | 27609 Auf Lager |
Black
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,3308 € - 0,6652 € | 14000 Auf Lager |
Black
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,3632 € - 0,3755 € | 7632 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1
|
||
0,2956 € - 0,3755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Black
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1
|
||
0,0711 € - 0,1629 € | 4976 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
0,1129 € - 0,2224 € | 1592 Auf Lager |
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
0,1305 € - 0,1305 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
0,2787 € - 0,5825 € | 6204 Auf Lager |
Black
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
0,4195 € - 0,925 € | 1848 Auf Lager |
Weiß
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
0,2182 € - 0,3984 € | 92 Auf Lager |
Black
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
0,1115 € - 0,2196 € | 3667 Auf Lager |
Black
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
0,0528 € - 0,1265 € | 3994 Auf Lager |
Black
|
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,1774 € - 0,4198 € | 90 Auf Lager |
Black
|
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
0,2055 € - 0,3725 € | 23400 Auf Lager |
Black
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,4576 € - 1,0851 € | 457 Auf Lager |
Black
|
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
0,145 € - 0,2034 € | 200 Auf Lager |
Black
|
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.