Menü Suche

Runde Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

In Produktion

Runde Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in runde Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in runde Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Mindestwandstärke H Kompatible Maximal-Wandstärke h D Kaufen
0,0187 € - 0,0291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
3.5 mm
12.0 mm
0,0225 € - 0,0351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
5.0 mm
19.0 mm
0,2572 € - 0,4764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
27.0 mm
0,051 € - 0,0793 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
32.0 mm
0,0554 € - 0,0862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
34.0 mm
0,0577 € - 0,0898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,0915 € - 0,1423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,105 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
11.5 mm
4.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,1251 € - 0,1947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
18.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,253 € - 0,3936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
21.5 mm
3.5 mm
6.0 mm
75.0 mm
0,2148 € - 0,3341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
21.0 mm
3.5 mm
5.0 mm
65.0 mm
0,2889 € - 0,4494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
21.0 mm
3.0 mm
4.0 mm
80.0 mm
0,9448 € - 1,4697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
28.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
101.6 mm
0,9623 € - 1,497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
28.5 mm
4.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
33.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
127.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
34.0 mm
6.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
1,9197 € - 2,133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
34.0 mm
6.5 mm
6.0 mm
177.8 mm
0,0365 € - 0,0568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
28.0 mm
0,0819 € - 0,1274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
42.0 mm
0,084 € - 0,1307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
11.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
42.0 mm
  • von 4
Runder Rohreinsatz 12.0 mm Schwarz LDPE

20573874

Preisbereich
0,0291 € - 0,0187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 19.0 mm Schwarz LDPE

20573935

Preisbereich
0,0351 € - 0,0225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 27.0 mm Schwarz LDPE

20573997

Preisbereich
0,4764 € - 0,2572 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 32.0 mm Schwarz LDPE

20574031

Preisbereich
0,0793 € - 0,051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 34.0 mm Schwarz LDPE

20574055

Preisbereich
0,0862 € - 0,0554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 35.0 mm Schwarz LDPE

20574062

Preisbereich
0,0898 € - 0,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 45.0 mm Schwarz LDPE

20574130

Preisbereich
0,1423 € - 0,0915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 50.0 mm Schwarz LDPE

20574185

Preisbereich
0,1633 € - 0,105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.5 mm
Runder Rohreinsatz 60.0 mm Schwarz LDPE

20574239

Preisbereich
0,1947 € - 0,1251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 75.0 mm Schwarz LDPE

20574284

Preisbereich
0,3936 € - 0,253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    75.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.5 mm
Runder Rohreinsatz 65.0 mm Schwarz LDPE

20574260

Preisbereich
0,3341 € - 0,2148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.5 mm
Runder Rohreinsatz 80.0 mm Schwarz LDPE

20574321

Preisbereich
0,4494 € - 0,2889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 101.6 mm Schwarz LDPE

20574390

Preisbereich
1,4697 € - 0,9448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    101.6 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.5 mm
Runder Rohreinsatz 120.0 mm Schwarz LDPE

20574444

Preisbereich
1,497 € - 0,9623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.5 mm
Runder Rohreinsatz 127.0 mm Schwarz LDPE

20574451

Preisbereich
1,1225 € - 1,0102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    127.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.0 mm
Runder Rohreinsatz 150.0 mm Schwarz LDPE

20574499

Preisbereich
1,335 € - 1,2015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    6.5 mm
Runder Rohreinsatz 177.8 mm Schwarz LDPE

20574529

Preisbereich
2,133 € - 1,9197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    177.8 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    6.5 mm
Runder Rohreinsatz 28.0 mm Schwarz LDPE

20574000

Preisbereich
0,0568 € - 0,0365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 42.0 mm Schwarz LDPE

20574093

Preisbereich
0,1274 € - 0,0819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 42.0 mm Schwarz LDPE

20574109

Preisbereich
0,1307 € - 0,084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    6.0 mm