Menü Suche

Sattelscheiben - Nylon

In Produktion

Sattelscheiben sind für den Einsatz bei der Montage von Rohrrahmenkonstruktionen vorgesehen. Diese Unterlegscheiben können Rundrohre aufnehmen und fixieren sie in der gewünschten Position, wodurch übermäßige Bewegung und Vibration begrenzt werden. Die Unterlegscheiben kommen bei der Montage von Möbeln und im Baugewerbe zum Einsatz, wo sie während Montage und Anwendung Rohre und Schläuche stützen, und die Beschädigung lackierter Oberflächen verhindern.

  • Material: Nylon
  • Farbe: Schwarz, Natur


Seriennummer: SR1943

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Höhe Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Rohrgröße Kompatible Gewindegrößen (alle) Gesamthöhe Kaufen
0,2376 € - 0,4338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
0,2722 € - 0,4946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
0,3399 € - 0,5513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
0,4739 € - 0,7724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
6.6 mm
40.0 mm
M6
13.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
11.7 mm
0,2514 € - 0,4601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,2514 € - 0,4601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,2722 € - 0,4946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
8.3 mm
25.0 mm
M8
10.0 mm
0,3399 € - 0,5513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
0,4739 € - 0,7724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
10.4 mm
32.0 mm
M10
12.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
0,2376 € - 0,4338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,2722 € - 0,4946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
0,3399 € - 0,5513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
0,4739 € - 0,7724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
  • von 2
Sattelscheibe 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natur

102023000001

Preisbereich
0,4338 € - 0,2376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Schwarz

102025059901

Preisbereich
0,4946 € - 0,2722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Schwarz

102028059901

Preisbereich
0,5513 € - 0,3399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Schwarz

102032059901

Preisbereich
0,7724 € - 0,4739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Schwarz

102055059901

Preisbereich
1,7963 € - 1,0183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Schwarz

102057059901

Preisbereich
1,7963 € - 1,0183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natur

102024000001

Preisbereich
0,4601 € - 0,2514 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Schwarz

102024059901

Preisbereich
0,4601 € - 0,2514 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Schwarz

102026059901

Preisbereich
0,4946 € - 0,2722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Schwarz

102029059901

Preisbereich
0,5513 € - 0,3399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Schwarz

102033059901

Preisbereich
0,7724 € - 0,4739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Schwarz

102056059901

Preisbereich
1,7963 € - 1,0183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Schwarz

102022059901

Preisbereich
0,4338 € - 0,2376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Natur

102025000001

Preisbereich
0,4946 € - 0,2722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Natur

102028000001

Preisbereich
0,5513 € - 0,3399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Natur

102032000001

Preisbereich
0,7724 € - 0,4739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm