Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. ChemikalienbeständigEntwickelt, um eine sichere und hervorragende Befestigung für Schläuche und Rohre an Armaturen zu bieten.Verfügen über eine Druckverriegelung, wodurch eine einfache Montage und Demontage ermöglicht wird.Geeignet für Automotive-, industrielle und Sanitäranwendungen. Material: Nylon 6/6, PA Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Farbe | d1 | Montageausführung | W | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1979 € - 0,2443 € | 19131 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
Schwarz
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,232 € - 0,2864 € | 250 Auf Lager |
0.902 in
22.9 mm
|
Schwarz
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 0,4944 € - 0,6103 € | 747 Auf Lager |
1.37 in
34.8 mm
|
Schwarz
|
1.26 in
32.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 1,2635 € - 1,5598 € | 1748 Auf Lager |
4.402 in
111.8 mm
|
Schwarz
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
| 1,0967 € - 1,354 € | 840 Auf Lager |
4.02 in
102.1 mm
|
Schwarz
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,7159 € - 1,4003 € | 200 Auf Lager |
2.382 in
60.5 mm
|
Grau
|
2.224 in
56.5 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3974 € - 2,2669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Grau
|
3.15 in
80.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,154 € - 0,1901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.291 in
7.4 mm
|
Natur
|
0.244 in
6.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,0671 € - 0,0829 € | 1739 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| 0,1614 € - 0,1992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 0,2038 € - 0,2516 € | 8000 Auf Lager |
0.606 in
15.4 mm
|
Natur
|
0.539 in
13.7 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4804 € - 0,5931 € | 200 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
Natur
|
1.594 in
40.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,20 € - 0,2469 € | 1000 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Natur
|
0.748 in
19.0 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,151 € - 0,1864 € | 391 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,67 € - 0,8272 € | 45673 Auf Lager |
2.823 in
71.7 mm
|
Schwarz
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,5419 € - 0,669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.819 in
46.2 mm
|
Schwarz
|
1.701 in
43.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,6329 € - 0,7814 € | 750 Auf Lager |
2.382 in
60.5 mm
|
Schwarz
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 0,1929 € - 0,2381 € | 380 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,249 € - 0,3075 € | 85 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Natur
|
1.031 in
26.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,4478 € - 0,5528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.134 in
28.8 mm
|
Natur
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.