Menü Suche

Schlauchschellen 15.1 mm 17.1 mm PA Schwarz

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 15.01-17.09 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10221525

Alte Essentra-Artikelnummer:

22DGHC00F

25131 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,2397 €
2500 - 9999 0,2158 €
10000 + 0,1942 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

119,85 €

500 x 0,2397 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
W 7.2 mm
d1 15.1 mm
d2 17.1 mm
Montageausführung Doppelgriff
Farbe Black
Material PA
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns