Menü Suche

Schlauchschellen 12.8 mm 15.0 mm PA Schwarz

Diese schwarze Klemme ist aus Nylon 66 (PA66) hergestellt. Ihr Design mit dem Greifverriegelungssystem macht sie ideal für Anwendungen, die ein dauerhaftes oder vorübergehendes Festziehen von Schläuchen, Rohren und Kabeln an einer Armatur erfordern. Das Material bietet eine gute Beständigkeit gegen chemische Wirkstoffe.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10088067

Alte Essentra-Artikelnummer:

135010659902

134 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,6012 €
500 - 999 0,4266 €
1000 + 0,328 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

60,12 €

100 x 0,6012 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
W 7.0 mm
d1 12.8 mm
d2 15.0 mm
Montageausführung Schnellmontage
Farbe Black
Material PA
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns