Menü Suche

Schlauchschellen 35.0 mm 38.5 mm PA Schwarz

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 6.6-8 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10088326

Alte Essentra-Artikelnummer:

135011659902

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,2348 €
250 - 999 0,7462 €
1000 + 0,5604 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

61,74 €

50 x 1,2348 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
W 8.0 mm
d1 35.0 mm
d2 38.5 mm
Montageausführung Schnellmontage
Farbe Black
Material PA
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns