Menü Suche

Schlauchschellen 22.5 mm 26.0 mm PA Schwarz

Diese Schlauchklemmen mit Verriegelungsmechanismus verfügen über einen einstellbaren Bündelbereich von bis zu; der sich ideal für sichere Textilmanschetten an Schläuchen oder Verbindungen von Schläuchen eignet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10362440

Alte Essentra-Artikelnummer:

22HC0953B

748 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 1249 0,3017 €
1250 - 4999 0,2716 €
5000 + 0,2444 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

75,43 €

250 x 0,3017 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
W 6.4 mm
d1 22.5 mm
d2 26.0 mm
Montageausführung Verriegelungsdesign
Farbe Black
Material PA
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns