Diese Schutzschläuche mit Sicherheitsfreigabe für den Bergbau sind dicht, aber nicht sperrig und bieten optimalen UV- und Abriebschutz. Die Schläuche verringern effektiv Austritte aus kleinsten undichten Stellen und bieten ein hohes Maß an Berstfestigkeit und Leckage-Einschluss. Genehmigungen und Zertifizierungen: MSHA-Genehmigung MSHA IC0234/0; Erfüllt FED0STD0191 Prüfmethode 5309 bezüglich Abriebfestigkeit; Erfüllt ASTM D6770 bezüglich Abriebfestigkeit von Textilgeweben.
Seriennummer: , SR1082
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | B | Farbe | Rollenlänge | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132,9767 € - 132,9767 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.98 in
24.9 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
||
211,0853 € - 211,0853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.571 in
39.9 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
||
324,478 € - 324,478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
||
112,1316 € - 112,1316 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
||
167,2768 € - 167,2768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
||
272,1701 € - 272,1701 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
||
260,001 € - 260,001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.85 in
47.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
||
218,0841 € - 218,0841 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
||
386,849 € - 386,849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.874 in
73.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
||
126,5957 € - 126,5957 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
||
198,7145 € - 198,7145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
||
101,6649 € - 101,6649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
||
153,5693 € - 153,5693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyamid 6
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyester
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyester
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyester
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyester
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyester
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.559 in
65.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyester
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.543 in
90.0 mm
|
Black
|
164.042 ft
50.0 m
|
Polyester
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.