Menü Suche

Schlossgriff mit T-Griff

Auf Lager

Das HLK-Schloss ist ein Außenverriegelungssystem, das Sicherheit für unter Druck stehende Türen bietet. Dieses links- und rechtsseitige Schloss kann mit einem T-Griff oder L-Griff gewählt werden. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifftyp Gesamtlänge Material Schlüsseltyp Kaufen
11,3286 € - 12,5874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Handgriff
80.0 mm
Zamak
Schlüssellos
6,6532 € - 10,3495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Handgriff
200.0 mm
PA
Euroschlüssel (5333)
207,1354 € - 434,9843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Handgriff
94.0 mm
Zamak
5 mm Doppelbart-Schlüssel
11,3287 € - 12,5875 € 30 Auf Lager
Ohne Handgriff
94.0 mm
Zamak
Schlüssellos
12,498 € - 13,8867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Handgriff
80.0 mm
Zamak
Euroschlüssel (5333)
2,0284 € - 3,1552 € 111 Auf Lager
Sicherheitsgriff
125.0 mm
Stahl
Schlüssellos
12,498 € - 13,8867 € 50 Auf Lager
Ohne Handgriff
94.0 mm
Zamak
Euroschlüssel (5333)
9,2025 € - 14,315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Handgriff
200.0 mm
PA
Euroschlüssel (5333)
27,8367 € - 41,1004 € 6 Auf Lager
Ohne Handgriff
200.0 mm
PA
Schlüssellos
25,6684 € - 37,9464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Handgriff
200.0 mm
PA
Schlüssellos
7,817 € - 12,1598 € 18 Auf Lager
Außen verriegelnder Griff
225.0 mm
PA
Schlüssellos
4,9688 € - 7,7293 € 151 Auf Lager
Fangplatte
55.0 mm
Zamak
Schlüssellos
6,6532 € - 10,3495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ohne Handgriff
200.0 mm
PA
Schlüssellos
33,7223 € - 49,7936 € 487 Auf Lager
Ohne Handgriff
200.0 mm
PA
Euroschlüssel (5333)
Riegel mit T-Griff 100.0 mm Zamak

20077679

Preisbereich
12,5874 € - 11,3286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    80.0 mm
  • Montagelochbreite
    51.0 mm
Verriegelnd Euroschlüssel (5333) 140.0 mm PA Schwarz

20048136

Preisbereich
10,3495 € - 6,6532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    120.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    24.0 mm
  • Montagelochbreite
    24.0 mm
  • Greifweite
    60.0 mm
Gehäuseriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel Zamak

20077709

Preisbereich
434,9843 € - 207,1354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    94.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    80.0 mm
  • Montagelochbreite
    51.0 mm
Riegel mit T-Griff 80.0 mm Zamak

20077693

Preisbereich
12,5875 € - 11,3287 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    94.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    80.0 mm
  • Montagelochbreite
    51.0 mm
Riegel mit T-Griff 100.0 mm Zamak

20077662

Preisbereich
13,8867 € - 12,498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    80.0 mm
  • Montagelochbreite
    51.0 mm
Sicherheitsgriff 125.0 mm Stahl

20048112

Preisbereich
3,1552 € - 2,0284 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    125.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    8.1 mm
  • Montagelochbreite
    8.1 mm
Riegel mit T-Griff 80.0 mm Zamak

20077686

Preisbereich
13,8867 € - 12,498 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    94.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    80.0 mm
  • Montagelochbreite
    51.0 mm
Verriegelnd Euroschlüssel (5333) 140.0 mm PA Schwarz

20048143

Preisbereich
14,315 € - 9,2025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    120.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    24.0 mm
  • Montagelochbreite
    24.0 mm
  • Greifweite
    80.0 mm
Ohne Verriegelung Schlüssellos 140.0 mm PA Schwarz

20048174

Preisbereich
41,1004 € - 27,8367 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    120.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    24.0 mm
  • Montagelochbreite
    24.0 mm
  • Greifweite
    80.0 mm
Ohne Verriegelung Schlüssellos 140.0 mm PA Schwarz

20048150

Preisbereich
37,9464 € - 25,6684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    120.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    24.0 mm
  • Montagelochbreite
    24.0 mm
  • Greifweite
    50.0 mm
Nicht verriegelnd Schlüssellos 140.0 mm PA Schwarz

20048075

Preisbereich
12,1598 € - 7,817 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    46.0 mm
  • Montagelochbreite
    75.0 mm
Riegelgriff 40.0 mm 30.0 mm Zamak

20048099

Preisbereich
7,7293 € - 4,9688 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    40.0 mm
  • Montagelochbreite
    30.0 mm
  • Material
    Zamak
Verriegelnd Schlüssellos 140.0 mm PA Schwarz

20048167

Preisbereich
10,3495 € - 6,6532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    120.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    24.0 mm
  • Montagelochbreite
    24.0 mm
  • Greifweite
    60.0 mm
Verriegelnd Euroschlüssel (5333) 140.0 mm PA Schwarz

20048129

Preisbereich
49,7936 € - 33,7223 €

Lagerbestände
487 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    120.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    24.0 mm
  • Montagelochbreite
    24.0 mm
  • Greifweite
    50.0 mm