Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.
Sie verbessern das Erscheinungsbild und bieten gleichzeitig Schutz vor Schmutz, Beschädigung und langfristiger Einwirkung der Umgebungsbedingungen.
Unser Sortiment umfasst vier verschiedene Typen: Typ 1 kann zum Schutz von Bolzen, Schrauben und Muttern verwendet werden, Typ 2 schützt zusätzlich zu den Bolzen, Schrauben und Muttern auch die Unterlegscheibe und die Typen 3 und 4 können erweitert werden, um große Bolzen aufzunehmen. Erhältlich für verschiedene Bolzengewindegrößen - Sie werden sicher eine Option für Ihre Anwendung finden.
Seriennummer: SR1113
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Bolzengewinde | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3012 € - 2,1676 € | 4622 Auf Lager |
|
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,239 € - 1,712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
1,0363 € - 2,3445 € | 3577 Auf Lager |
|
|
|
|
1.22 in
31.0 mm
|
1
|
||
0,3661 € - 0,3661 € | 262020 Auf Lager |
|
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
1,2062 € - 2,7305 € | 3686 Auf Lager |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
2
|
||
4,7118 € - 10,7073 € | 1182 Auf Lager |
|
|
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
3
|
||
4,5875 € - 10,3591 € | 1141 Auf Lager |
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
1,122 € - 2,5419 € | 1828 Auf Lager |
|
|
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
0,4919 € - 0,4919 € | 93 Auf Lager |
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
1,5614 € - 3,5691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
2
|
||
6,3838 € - 14,4796 € | 64 Auf Lager |
|
|
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
||
8,3459 € - 18,9192 € | 1306 Auf Lager |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
4
|
||
0,543 € - 3,9173 € | 236 Auf Lager |
|
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,4642 € - 3,3079 € | 1041 Auf Lager |
|
|
|
|
0.602 in
15.3 mm
|
1
|
||
1,6305 € - 3,7142 € | 2897 Auf Lager |
|
|
|
|
1.48 in
37.6 mm
|
1
|
||
0,6411 € - 1,4537 € | 2563 Auf Lager |
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
2
|
||
1,7686 € - 4,0334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2
|
||
7,9866 € - 18,0777 € | 500 Auf Lager |
|
|
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
3
|
||
10,0869 € - 22,8366 € | 323 Auf Lager |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
||
0,2501 € - 1,7961 € | 42121 Auf Lager |
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.