Menü Suche

Weiche gerändelte Kappe 45.0 mm 19.8 mm Rot LDPE

Weiche gerändelte Kappen bieten einfachen Schutz für GAS-Gewinde. Das gerändelte Design bieten einen besseren Halt und einen festen Sitz. Sie sind einfach zu installieren und zu entfernen und verfügen über eine Betriebstemperaturbeständigkeit von -60 °C bis 135 °C. Rot und aus LDPE-Material gefertigt.
Artikelnr:

20591496

6 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1384 €
1000 - 4999 0,0989 €
5000 + 0,089 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

13,84 €

100 x 0,1384 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
H 19.8 mm
D 45.0
Kompatibler Gewindestandard Gas Threads
Gewindegröße 1.1/4"
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 1
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns