Menü Suche

Weiche gerändelte Kappe Blau TPE

Weiche gerändelte Kappen bieten einfachen Schutz für UNF-Gewinde. Das gerändelte Design sorgt für einen besseren Halt und einen festen Sitz. Sie sind einfach zu installieren und zu entfernen und verfügen über eine Betriebstemperaturbeständigkeit von -60 °C bis 135 °C. Blau und aus TPE-Material gefertigt.
Artikelnr:

20591946

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0404 €
5000 - 24999 0,0289 €
25000 + 0,026 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

20,20 €

500 x 0,0404 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Blau
Hauptmaterial Thermoplastisches Elastomer
Typ 2
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns