Menü Suche

Schnellverschlussstopfen ISO A 1 TPE Grün

Diese Staubschutzstopfen mit Außengewinde und Schnellverschluss sind für die Serien ISO A und ISO B geeignet. Konzipiert, um am Schlauch befestigt zu bleiben. Er bietet ausgezeichneten Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Diese Armatur ist aus grünem TPE hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10293898

Alte Essentra-Artikelnummer:

499790

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 150

Bestelleinheit: VPE 150

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 38.0 mm
Serie ISO A
Material TPE
Farbe Grün
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns