Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.
Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H3 | d | Bolzengewinde | D | Farbe | H2 | H1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,163 € - 0,4265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Weiß
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,0965 € - 0,1329 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Black
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1893 € - 0,1893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Black
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,4932 € - 0,4932 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Weiß
|
1.425 in
36.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,0455 € - 0,1137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,1054 € - 0,2161 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grau
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,2404 € - 0,4671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grau
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0986 € - 0,1923 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.429 in
10.9 mm
|
1/4
|
|
Grau
|
|
|
||
0,0708 € - 0,1488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
Black
|
|
|
||
0,0114 € - 0,0177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Black
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,3343 € - 0,5201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.803 in
45.8 mm
|
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Black
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,5718 € - 0,8895 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Black
|
2.461 in
62.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,449 € - 2,254 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.713 in
43.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Black
|
3.394 in
86.2 mm
|
3.283 in
83.4 mm
|
||
0,1495 € - 0,2326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
1.606 in
40.8 mm
|
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Black
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
0,9781 € - 1,5215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
2.508 in
63.7 mm
|
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Black
|
2.579 in
65.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1,5525 € - 2,415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.89 in
48.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Black
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.488 in
88.6 mm
|
||
0,4399 € - 0,6843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Black
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
0,3933 € - 0,6118 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Black
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
1,656 € - 2,576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Black
|
4.154 in
105.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
1,0867 € - 1,6905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
2.744 in
69.7 mm
|
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Black
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.