Menü Suche

Schraubgleiter

Auf Lager

Diese Schraubgleiter sind aus aus Polytetrafluorethylen (PTFE) hergestellt, werden mit Schrauben befestigt und mit einer Stahlunterlegscheibe geliefert. Diese Gleiter-Schraubbefestigungen verhindern, dass Stühle und andere Produkte mit Rohrbefestigungen auf glatten Oberflächen verrutschen.

  • 4,5 mm Durchmesser Schraubloch
  • Optionen ohne Gewinde und mit mittigem Gewinde
  • Farben: Natur und Schwarz.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Durchmesser Kaufen
0,5646 € - 1,1177 € 4060 Auf Lager
25.4 mm
0,4688 € - 0,9284 € 5720 Auf Lager
22.2 mm
1,5488 € - 3,0751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
0,6702 € - 1,3276 € 10420 Auf Lager
30.2 mm
1,0377 € - 2,055 € 1700 Auf Lager
38.1 mm
0,4308 € - 0,8545 € 1620 Auf Lager
10291955 0,328 € - 0,816 € 77520 Auf Lager
19.0 mm
Gleitauflage zum Anschrauben 1.000 in 5.0 mm PTFE; Stahl Natur

10291979

Preisbereich
1,1177 € - 0,5646 €

Lagerbestände
4060 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    25.4 mm
  • Schraublochdurchmesser
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Stahl
Gleitauflage zum Anschrauben 0.875 in 5.5 mm PTFE; Stahl Natur

10291962

Preisbereich
0,9284 € - 0,4688 €

Lagerbestände
5720 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    22.2 mm
  • Schraublochdurchmesser
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Stahl
Gleitauflage zum Anschrauben 2.000 in 5.5 mm PTFE; Stahl Natur

10292006

Preisbereich
3,0751 € - 1,5488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    50.8 mm
  • Schraublochdurchmesser
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Stahl
Gleitauflage zum Anschrauben 1.188 in 5.5 mm PTFE; Stahl Natur

10291986

Preisbereich
1,3276 € - 0,6702 €

Lagerbestände
10420 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    30.2 mm
  • Schraublochdurchmesser
    9 mm
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Stahl
Gleitauflage zum Anschrauben 1.500 in 5.5 mm PTFE; Stahl Natur

10291993

Preisbereich
2,055 € - 1,0377 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    38.1 mm
  • Schraublochdurchmesser
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Stahl
Viereckiger Gleiter PTFE

10396544

Preisbereich
0,8545 € - 0,4308 €

Lagerbestände
1620 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Viereckig
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gleitauflage zum Anschrauben 19.0 mm 5.5 mm PTFE; PE; Stahl Schwarz

10291955

Preisbereich
0,816 € - 0,328 €

Lagerbestände
77520 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    19.0 mm
  • Schraublochdurchmesser
    4.5 mm
  • Mittiges Gewinde
    Nein
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Schwarz