Menü Suche

Schwingungsdämpfende Maschinenfüße

In Produktion

Schwingungsdämpfende Maschinenfüße absorbieren Stöße und verringern den Geräuschpegel bei gleichzeitiger guter Bodenhaftung. Diese Befestigungen sind ideal zur Nutzung als Füße für Maschinen und Förderbänder.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtdurchmesser Höhe Unterteil Maximallast Gewindelänge Kaufen
94,6879 € - 126,2554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 120
58,7888 € - 78,3754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 100
49,5315 € - 49,5315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 80
Vibrationsdämpfende Füße 160.0 mm M16 x 120 Gelb

10300435

Preisbereich
126,2554 € - 94,6879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Gusseisen
  • Zolltarifnummer
    7325999090
  • Durchmesser Unterteil
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 120
Vibrationsdämpfende Füße 120.0 mm M12 x 100 Gelb

10300428

Preisbereich
78,3754 € - 58,7888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Gusseisen
  • Zolltarifnummer
    7325999090
  • Durchmesser Unterteil
    120.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 100
Vibrationsdämpfende Füße 80.0 mm M10 x 80 Gelb

10300411

Preisbereich
49,5315 € - 49,5315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Gusseisen
  • Zolltarifnummer
    7325999090
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 80