Menü Suche

Halterung zur Schraubmontage 6.0 mm PA

Dieser Abstandshalter mit Bajonettverschluss ohne Sperre hat einen gerippten Körper und ein unteres Innengewinde zum Einschrauben in eine Grundplatte oder ein Paneel. Dieser Artikel ist aus Material hergestellt, das nach UL94-V2 eingestuft ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10119839

Alte Essentra-Artikelnummer:

100106100002

24900 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,29 €
500 - 999 0,2055 €
1000 + 0,1591 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

29,00 €

100 x 0,29 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Befestigung mit Außengewinde
Kompatible Gewindegrößen (alle) M4
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Abstandhalterlänge 6.0 mm
Gewindelänge 6.4 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung 1
Verschlusskopf Höhe A 9.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns