Menü Suche

Halterung zur Schraubmontage 23.8 mm PA

Dieser Abstandshalter mit Bajonettverschluss ohne Sperre hat einen gerippten Körper und ein unteres Innengewinde zum Einschrauben in eine Grundplatte oder ein Paneel. Dieser Artikel ist aus Material hergestellt, das nach UL94-V2 eingestuft ist.
Artikelnr:

100123800002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,3606 €
500 - 999 0,257 €
1000 + 0,1975 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

36,06 €

100 x 0,3606 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Befestigung mit Außengewinde
Kompatible Gewindegrößen (alle) M4
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Abstandhalterlänge 23.8 mm
Gewindelänge 6.4 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung 1
Verschlusskopf Höhe A 9.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns