Menü Suche

Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and ready to use screw thread bottom for fixing with a nut to a base board or panel. It has a locking bayonet nose top for securing a circuit board. It is manufactured of UL94-V0 rated material
Artikelnr:

LCBS-TM-8-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2558 €
5000 - 9999 0,2367 €
10000 + 0,224 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

255,80 €

1000 x 0,2558 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Befestigung mit Außengewinde
Kompatible Gewindegrößen (alle) #6-32
Korpusdurchmesser 7.1 mm
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Abstandhalterlänge 12.7 mm
Gewindelänge 7.6 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Ausführung 1
Verschlusskopf Höhe A 10.2 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns