Menü Suche

Kabelbinder 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA; Polyester; PP Schwarz

This cable tie is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook. it has an adhesive surface as a fastener. It has a maximum cables bundle of 40.0 mm
Artikelnr:

RKWBA-16-300

900 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 4,3023 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

2.151,15 €

500 x 4,3023 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 40.0 mm
Gesamtbreite 25.0 mm
Länge Unterteil 50.0 mm
Typ Adhesive Clamp
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Farbe Black
Beschichtung Unbeschichtet
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid; Polyester; Polypropylen
Gesamtlänge 50.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns