Menü Suche

Setzwerkzeuge für Dichtstopfen – metrisch

In Produktion

Diese Setzwerkzeuge für Dichtstopfen in metrischen Größen sind dafür vorgesehen, die effektive Installierung von Dichtstopfen in verschiedenen Anwendungen zu unterstützen. Sie tragen dazu bei, eine bessere Abdichtung durch Reduzierung des Austretens von Luft oder Verunreinigungen zu bieten.

Die Dichtstopfen werden in ein Bohrloch eingesetzt und die Expansionskugel drückt gegen die Stopfenhülse. Die separaten geriffelten Dichtringe der Stopfenkugel werden in das Gehäusematerial gedrückt, um das Loch dauerhaft zu verschließen und abzudichten. Die Kugel wird an ihrem Platz fixiert. Es ist kein Gewindeschneiden, Erweiterungsbohren oder Bearbeiten von O-Ring-Rillen bzw. Anwendung von Klebebändern oder Dichtstoffen erforderlich.

Das Produktsortiment enthält Installationsversionen für Handwerkzeuge oder Druckluftwerkzeuge. Stellen Sie vor dem Ausüben von Druck bitte sicher, dass die Kugel vollständig eingerastet ist. Sie kommen häufig bei pneumatischen, hydraulischen, fluidtechnischen, Automobil-, industriellen und Ventilanwendungen zum Einsatz.

  • Sie tragen dazu bei, eine bessere Abdichtung durch Reduzierung des Austretens von Luft oder Verunreinigungen zu bieten.
  • Werden als Installationsversionen für Handwerkzeuge oder Druckluftwerkzeuge angeboten.
  • Sie kommen bei pneumatischen, hydraulischen, fluidtechnischen, Automobil-, industriellen und Ventilanwendungen zum Einsatz.
  • Für metrische Größen.
Material: Stahl Seriennummer: SRP0193

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 x ±0.2 Werkzeugtyp l2 d2 l1 d1 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.05
0.6
Handwerkzeug
45.0
17.7
127.0
18.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.40
0.8
Handwerkzeug
55.0
21.7
127.0
22.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.53
0.3
Handwerkzeug
20.0
7.8
127.0
8.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.88
0.4
Handwerkzeug
25.0
9.8
127.0
10.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.05
0.4
Handwerkzeug
35.0
13.7
127.0
14.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.40
0.8
Handwerkzeug
50.0
19.7
127.0
20.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.53
0.4
Handwerkzeug
10.0
2.8
127.0
3.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.53
0.4
Handwerkzeug
15.0
5.8
127.0
6.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.88
0.4
Handwerkzeug
22.0
8.7
127.0
9.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.88
0.4
Handwerkzeug
30.0
11.7
127.0
12.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.53
0.2
Handwerkzeug
10.0
3.8
127.0
4.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.53
0.4
Handwerkzeug
18.0
6.8
127.0
7.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.53
0.4
Handwerkzeug
12.0
4.7
127.0
5.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.05
0.6
Handwerkzeug
40.0
15.7
127.0
16.0
Setzwerkzeug 18.0 17.7 127.0 Stahl

20251185


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    18.0
  • d2
    17.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    45.0
Setzwerkzeug 22.0 21.7 127.0 Stahl

20251246


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    22.0
  • d2
    21.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    55.0
Setzwerkzeug 8.0 7.8 127.0 Stahl

20251031


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • d2
    7.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    20.0
Setzwerkzeug 10.0 9.8 127.0 Stahl

20251086


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    10.0
  • d2
    9.8
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    25.0
Setzwerkzeug 14.0 13.7 127.0 Stahl

20251130


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    14.0
  • d2
    13.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    35.0
Setzwerkzeug 20.0 19.7 127.0 Stahl

20251215


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    20.0
  • d2
    19.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    50.0
Setzwerkzeug 3.0 2.8 127.0 Stahl

20250935


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.0
  • d2
    2.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Setzwerkzeug 6.0 5.8 127.0 Stahl

20250997


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • d2
    5.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    15.0
Setzwerkzeug 9.0 8.7 127.0 Stahl

20251055


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.0
  • d2
    8.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    22.0
Setzwerkzeug 12.0 11.7 127.0 Stahl

20251109


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.0
  • d2
    11.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    30.0
Setzwerkzeug 4.0 3.8 127.0 Stahl

20250959


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0
  • d2
    3.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Setzwerkzeug 7.0 6.8 127.0 Stahl

20251017


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    7.0
  • d2
    6.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    18.0
Setzwerkzeug 5.0 4.7 127.0 Stahl

20250973


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • d2
    4.7
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    12.0
Setzwerkzeug 16.0 15.7 127.0 Stahl

20251161


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    16.0
  • d2
    15.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    40.0