Menü Suche

Setzwerkzeug 6.0 5.8 127.0 Stahl

Dieses Hand-Setzwerkzeug für Expander-Dichtstopfen installiert und sichert Expander-Dichtstopfen in vorgebohrten Löchern in Rohrensystemen und Strukturverbindungen. Sie verhindern Leckagen und bewahren die Integrität des Systems. Die kontrollierte Expansion des Stopfens bietet einen straffen und sicheren Sitz.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20250997

Alte Essentra-Artikelnummer:

20250997

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 6.0
d2 5.8
d3 9.53
l1 127.0
l2 15.0
x ±0.2 0.4
Werkzeugtyp Handwerkzeug
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns