Menü Suche

Setzwerkzeug 3.0 2.8 100.0 Stahl

Dieses Druckluft-Setzwerkzeug für Expander-Dichtstopfen installiert und sichert Expander-Dichtstopfen in Rohrensystemen, Druckbehältern und Strukturverbindungen. Sie verhindern Leckagen und sorgen für die Systemintegrität. Die kontrollierte Expansion des Stopfens bietet einen straffen und sicheren Sitz und schützt vor Verrutschen.
Alte Essentra-Artikelnummer:

20250928

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 3.0
d2 2.8
d3 10.19
l1 100.0
l2 0.4
x ±0.2 0.4
Werkzeugtyp Druckluftwerkzeig
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns