Menü Suche

Sicherheitsbefestigung 4.0 7.2 6.6 Stahl

Diese Sicherheitsbefestigungen (KLM) gewährleisten, dass die Fixierung sicher an ihrem Platz bleibt, auch wenn starke Vibrationen oder Belastungen auftreten, wodurch Trennen oder Loslösen verhindert werden. Sie sind ohne zusätzliche Werkzeuge einfach zu installieren und zu entfernen. Silber verzinkt und korrosionsbeständig.
Artikelnr:

20212513

4621 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 0,11 €
100 - 249 0,10 €
250 - 749 0,09 €
750 + 0,08 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

0,11 €

1 x 0,11 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 tol. h11 4.0
d2 tol. h11 3.2
h1 7.2
h2 4.3
l1 +0.10 0.64
l2 2.0
l3 0.5
l4 2.8
l5 0.4
w 6.6
Axialkraft max. kN 1.50
Oberfläche Silbern verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns