Diese Sicherheitsbefestigungen (SLM) sollen verhindern, dass der Stift, der in das Gelenk eingesetzt wurde, entfernt wird. Sie sorgen für Verbindungssicherheit und -integrität, indem sie unbeabsichtigtes Trennen oder Loslösen verhindern.
Der Mechanismus garantiert, dass die Befestigung sicher an ihrem Platz bleibt, auch wenn es zu starken Vibrationen oder Druck kommt. Die Befestigungen sind manipulationssicher und können nicht unbefugt entfernt werden, was sie perfekt für Anwendungen macht, die Sicherheit und Schutz benötigen.
Sie sind einfach per Hand zu installieren und zu entfernen und sind kompatibel mit Gabelkopfbolzen. Das „Klappern“ von Baugruppen wird durch die konkave Rückseite der Befestigungen entfernt, wodurch der Gabelkopfbolzen unter Spannung bleibt, und die Sicherheitslippe verhindert ein unbeabsichtigtes Entfernen. Kommen in erster Linie in Automobil-, medizinischen und elektrischen Anwendungen zum Einsatz.
Material: Stahl Seriennummer: SRR3440
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l3 | d1 tol. h11 | l2 | d2 tol. h11 | h2 | h1 | l1 +0.10 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3842 € - 0,5088 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
16.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
34.0
|
1.35
|
||
| 0,2907 € - 0,3842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
14.0
|
5.5
|
10.0
|
13.5
|
30.0
|
1.25
|
||
| 0,2804 € - 0,3738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.0
|
8.0
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
17.5
|
0.94
|
||
| 0,27 € - 0,353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.25
|
12.0
|
5.0
|
9.0
|
12.0
|
26.0
|
1.15
|
||
| 0,1765 € - 0,2388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5
|
4.0
|
2.0
|
3.2
|
4.0
|
8.5
|
0.64
|
||
| 0,1038 € - 0,135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5
|
5.0
|
2.5
|
4.0
|
5.0
|
10.7
|
0.74
|
||
| 0,2492 € - 0,3323 € | 2 Auf Lager |
1.0
|
10.0
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
22.1
|
1.05
|
||
| 0,1038 € - 0,135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.75
|
6.0
|
3.0
|
5.0
|
6.0
|
14.1
|
0.74
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.