Menü Suche

Sicherheitsbefestigung 4.0 8.5 7.0 Stahl

Diese Sicherheitsbefestigungen (SLM) sorgen für die Sicherheit und Integrität von Verbindungen, indem unbeabsichtigtes Trennen oder Loslösen verhindert werden. Sie sind einfach per Hand zu installieren und zu entfernen und sind kompatibel mit Gabelkopfbolzen. Silber verzinkt, korrosionsbeständig und widerstehen einem hohen Grad an Vibrationen oder Belastung.
Artikelnr:

20212414

2233 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 0,23 €
100 - 249 0,21 €
250 - 749 0,18 €
750 + 0,17 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

0,23 €

1 x 0,23 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 tol. h11 4.0
d2 tol. h11 3.2
h1 8.5
h2 4.0
l1 +0.10 0.64
l2 2.0
l3 0.5
l4 2.3
l5 0.3
w 7.0
Axialschub max. kN 1.00
Gewicht g 0.19
Oberfläche Silber verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns