Menü Suche

Sicherheitsverschlüsse

In Produktion

Sicherheitsplomben bieten eine manipulationssichere Versiegelung von Kunststoffbehältern, die Schutz vor Diebstahl und Verunreinigung bietet. Ideal für den Einsatz an Lager- und Versandcontainern. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, Größen und Farben.Unsere Sicherheitsplomben bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen vor Diebstahl und Verunreinigung.Ideal für die Verwendung auf Lager- und Werkstattbehältern. Material: Stahl, PP, HIPS Farbe: Orange, Gelb, Rot, Grün, Natur, Weiß, Blau Seriennummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit C D Material A B Typ Kaufen
0,0428 € - 0,0476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,0332 € - 0,0369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,4797 € - 0,5331 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3 mm
0.6 mm
Stahl
215.0 mm
15.7 mm
SphereLock
0,0349 € - 0,0388 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0327 € - 0,0363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0414 € - 0,046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,0157 € - 0,0175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0349 € - 0,0388 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,0287 € - 0,0319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
10.8 mm
PP
20.5 mm
15.0 mm
Arrowlock
0,0682 € - 0,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
2.0 mm
PP
18.0 mm
50.0 mm
LuggageLock
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PP
0,0285 € - 0,0317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PP
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) HIPS Gelb

20086619

Preisbereich
0,0476 € - 0,0428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) HIPS Rot

20086602

Preisbereich
0,0369 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
SphereLock 8.3 mm (T) 215.0 mm (L) Stahl Natur

20085858

Preisbereich
0,5331 € - 0,4797 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    215.0 mm
  • B
    15.7 mm
  • C
    8.3 mm
  • D
    0.6 mm
  • Typ
    SphereLock
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Blau

20082451

Preisbereich
0,0388 € - 0,0349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Weiß

20082604

Preisbereich
0,0363 € - 0,0327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) HIPS Grün

20086596

Preisbereich
0,046 € - 0,0414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Weiß

20082475

Preisbereich
0,0175 € - 0,0157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Rot

20082468

Preisbereich
0,0388 € - 0,0349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 15.0 mm (T) 20.4 mm (L) PP Blau

20082444

Preisbereich
0,0319 € - 0,0287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.5 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    10.8 mm
  • E
    6.8 mm
Luggagelock 2.0 mm 150.0 mm Rot

20083878

Preisbereich
0,0757 € - 0,0682 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    18.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    150.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Typ
    LuggageLock
Sicherheitsverschluss 220.0 mm 2.6 mm Gelb PP

20093303


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PP
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Orange

20111472

Preisbereich
0,0317 € - 0,0285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
Sicherheitsverschluss (T) (L) PP Gelb

20106379


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PP
  • Farbe
    Gelb
  • Zolltarifnummer
    3926909790