Menü Suche

Sicherungsabdeckungen ‒ Schnellmontage, flexibel, transparent

Auf Lager

Unser Sortiment schnell montierbarer Sicherungsabdeckungen bietet eine einfache Lösung, um die erforderliche Isolierung von Stromkreisschutzkomponenten zu gewährleisten. Die Weich-PVC-Konstruktion bietet Flexibilität, wenn Sicherungshalter nicht montiert werden können.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Inside Depth Inside Width Compatible Fuse Length Compatible Fuse Diameter Inside Height Overall Height Kaufen
0,6383 € - 0,6383 € 514 Auf Lager
0,3703 € - 0,3896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,5789 € - 0,5789 € 1840 Auf Lager
0,7323 € - 0,7323 € 16000 Auf Lager
Sicherungsabdeckung 32.0 mm (W) PVC Transparent Blau

840832

Preisbereich
0,6383 € - 0,6383 €

Lagerbestände
514 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsabdeckung 20.0 mm (W) PVC Transparent Blau

840620

Preisbereich
0,3896 € - 0,3703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsabdeckung 30.0 mm (W) PVC Transparent Blau

840730

Preisbereich
0,5789 € - 0,5789 €

Lagerbestände
1840 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsabdeckung 36.0 mm (W) PVC Transparent Blau

840836

Preisbereich
0,7323 € - 0,7323 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790