Menü Suche

Sicherungsclips für Gabelgelenke

In Produktion

Diese Sicherungsclips für Gabelgelenke werden dazu verwendet, Gabelgelenkbolzen an ihrem Platz zu halten, und sind eine zuverlässige und praktische Option, um für die mechanische Integrität von Verbindungen zu sorgen.

Sie haben ein schlaufenartiges oder U-förmiges Design, das um die Basis eines Gabelgelenks angebracht wird, um es an seinem Platz zu halten und unbeabsichtigte Trennung zu verhindern. Das Ergebnis ist ein ordentlicher, kompakter Bausatz. Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und die Fähigkeit, große Lasten zu bewältigen und gleichzeitig Abnutzung und Korrosion zu widerstehen.

Sie sind einfach an dem Gabelgelenk zu installieren und davon zu entfernen. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen für Lenkgetriebe, Aufhängungssysteme und Kontrollmechanismen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen zum Einsatz.

  • Sie halten Gabelgelenkbolzen an ihrem Platz und sind eine zuverlässige und praktische Option, um für die mechanische Integrität von Verbindungen zu sorgen.
  • Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und die Fähigkeit, große Lasten zu bewältigen und gleichzeitig Abnutzung und Korrosion zu widerstehen.
  • Sie haben ein schlaufenartiges oder U-förmiges Design, das um die Basis eines Gabelgelenks angebracht wird, um es an seinem Platz zu halten.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gabelkopfgröße h4 d1 tol. h11 h1 h3 h2 l1 Kaufen
2,39 € - 3,42 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16x32
16.0
16.0
32.0
62.0
73.0
36
0,53 € - 0,76 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10x40
10.0
10.0
40.0
59.0
66.0
23.0
3,10 € - 4,43 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14x56
14.0
14.0
56.0
82.0
92.0
31.0
0,34 € - 0,48 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5x10
4.5
5.0
10.0
19.0
23.0
12.0
  • von 2
Gabelkopf-Halteklammer 16x32 16.0 32.0 Igumid G

20212407

Preisbereich
3,42 € - 2,39 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    73.0
  • h3
    62.0
Gabelkopf-Halteklammer 10x40 10.0 40.0 Stahl

20212254

Preisbereich
0,76 € - 0,53 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
Gabelkopf-Halteklammer 14x56 14.0 56.0 Stahl

20212292

Preisbereich
4,43 € - 3,10 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0
Gabelkopf-Halteklammer 5x10 5.0 10.0 Stahl

20212186

Preisbereich
0,48 € - 0,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0