Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
136 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Material Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Stärke Kaufen
0,0417 € - 0,0583 € 47868 Auf Lager
LDPE
0,0345 € - 0,0345 € 2906 Auf Lager
PA
0,0373 € - 0,0373 € 12458 Auf Lager
PA
0,0421 € - 0,0421 € 58147 Auf Lager
LDPE
0,0404 € - 0,0404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PVC
0,0963 € - 0,1344 € 111 Auf Lager
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0642 € - 0,0897 € 4936 Auf Lager
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0316 € - 0,0316 € 26264 Auf Lager
PA
0,0293 € - 0,0293 € 92015 Auf Lager
PA
1040090900VR 0,0566 € - 0,0661 € 16370 Auf Lager
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,3205 € - 0,3758 € 257 Auf Lager
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0833 € - 0,0977 € 203874 Auf Lager
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0565 € - 0,066 € 21240 Auf Lager
HDPE
0,0327 € - 0,0384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
HDPE
0,0362 € - 0,0362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
0,038 € - 0,038 € 183 Auf Lager
PA
0,0432 € - 0,0432 € 40003 Auf Lager
PA
0,0331 € - 0,0331 € 18707 Auf Lager
PA
0,0833 € - 0,1164 € 36034 Auf Lager
PA
0,0661 € - 0,0924 € 18148 Auf Lager
PA
  • von 7
Sicherungsscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm LDPE

015006000503

Preisbereich
0,0583 € - 0,0417 €

Lagerbestände
47868 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm PA

015104000203

Preisbereich
0,0345 € - 0,0345 €

Lagerbestände
2906 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

015202508703

Preisbereich
0,0373 € - 0,0373 €

Lagerbestände
12458 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm LDPE

015206008703

Preisbereich
0,0421 € - 0,0421 €

Lagerbestände
58147 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

032030011407

Preisbereich
0,0404 € - 0,0404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

041100000001

Preisbereich
0,1344 € - 0,0963 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Farbe
    Natural
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
Sicherungsscheibe 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

032050000001

Preisbereich
0,0897 € - 0,0642 €

Lagerbestände
4936 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Farbe
    Natural
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
Sicherungsscheibe 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

003050000001

Preisbereich
0,0316 € - 0,0316 €

Lagerbestände
26264 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm PA

041030000001

Preisbereich
0,0293 € - 0,0293 €

Lagerbestände
92015 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Natur HDPE Unverlierbarkeitsscheibe Sicherungsscheibe - 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; Stärke 1.2 mm | 0.047 in; Kompatible Schraubengrößen M6

1040090900VR

Preisbereich
0,0661 € - 0,0566 €

Lagerbestände
16370 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
Natur HDPE Unverlierbarkeitsscheibe Sicherungsscheibe - 13.6 mm | 0.535 in; 32.0 mm | 1.26 in; Stärke 3.0 mm | 0.118 in; Kompatible Schraubengrößen M16

1040130900VR

Preisbereich
0,3758 € - 0,3205 €

Lagerbestände
257 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Innendurchmesser
    13.6 mm
Natur HDPE Unverlierbarkeitsscheibe Sicherungsscheibe - 8.2 mm | 0.323 in; 24.0 mm | 0.945 in; Stärke 2.0 mm | 0.079 in; Kompatible Schraubengrößen M10

1040290900VR

Preisbereich
0,0977 € - 0,0833 €

Lagerbestände
203874 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
Sicherungsscheibe 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

1040360900VR

Preisbereich
0,066 € - 0,0565 €

Lagerbestände
21240 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

497518

Preisbereich
0,0384 € - 0,0327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE

015004000503

Preisbereich
0,0362 € - 0,0362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Rot
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

015102500203

Preisbereich
0,038 € - 0,038 €

Lagerbestände
183 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm PA

015106000203

Preisbereich
0,0432 € - 0,0432 €

Lagerbestände
40003 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

015204008703

Preisbereich
0,0331 € - 0,0331 €

Lagerbestände
18707 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

015210008703

Preisbereich
0,1164 € - 0,0833 €

Lagerbestände
36034 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

033030011407

Preisbereich
0,0924 € - 0,0661 €

Lagerbestände
18148 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790