Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
0,1975 € - 0,2438 € 13930 Auf Lager
M2.5
Natur
Nylon 6/6
0,152 € - 0,2894 € 5000 Auf Lager
M2
Natur
Nylon 6/6
0,7209 € - 2,0979 € 1582 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
5,266 € - 6,5332 € 54 Auf Lager
M8
Hellbraun
PEEK
13,7846 € - 15,6573 € 218 Auf Lager
M10
Hellbraun
PEEK
0,2098 € - 0,2407 € 31038 Auf Lager
M3
Natur
PC
0,0533 € - 0,0625 € 2816 Auf Lager
M8
Schwarz
Nylon 6/6
0,1201 € - 0,1403 € 23 Auf Lager
M8
Natur
PP
0,0719 € - 0,0842 € 3718 Auf Lager
M5
Natur
PP
0,0709 € - 0,0827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
PP
0,0596 € - 0,0794 € 900 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
0,1288 € - 0,1288 € 900 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon 6/6
0,2787 € - 0,4505 € 410 Auf Lager
M6
Transparent
PC
0,0844 € - 0,1661 € 3994 Auf Lager
M6
Natur
PA
0,0799 € - 0,1577 € 23043 Auf Lager
M5
Natur
PA
0,1346 € - 0,1633 € 613 Auf Lager
#4-40
Natur
Nylon 6/6
0,5815 € - 0,68 € 522 Auf Lager
M10
Natur
PVDF
0,1633 € - 0,1914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Transparent
PC
0,9307 € - 1,0912 € 379 Auf Lager
M12
Natur
PVDF
0,4801 € - 0,5632 € 1691 Auf Lager
M20
Natur
Nylon 6/6
  • von 5
Sechskantmutter M2.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179635

Preisbereich
0,2438 € - 0,1975 €

Lagerbestände
13930 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179628

Preisbereich
0,2894 € - 0,152 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M3 5.5 mm PEEK Hellbraun

10220801

Preisbereich
2,0979 € - 0,7209 €

Lagerbestände
1582 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M8 13.0 mm PEEK Hellbraun

10220849

Preisbereich
6,5332 € - 5,266 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M10 17.0 mm PEEK Hellbraun

10092309

Preisbereich
15,6573 € - 13,7846 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
Sechskantmutter M3 5.5 mm PC Natur

10313725

Preisbereich
0,2407 € - 0,2098 €

Lagerbestände
31038 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041512

Preisbereich
0,0625 € - 0,0533 €

Lagerbestände
2816 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M8 13.0 mm PP Natur

10041529

Preisbereich
0,1403 € - 0,1201 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M5 8.0 mm PP Natur

10041444

Preisbereich
0,0842 € - 0,0719 €

Lagerbestände
3718 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M6 x 1.0 10.0 mm PP Natur

10041482

Preisbereich
0,0827 € - 0,0709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041475

Preisbereich
0,0794 € - 0,0596 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041437

Preisbereich
0,1288 € - 0,1288 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M6 10.0 mm PC Transparent

10218402

Preisbereich
0,4505 € - 0,2787 €

Lagerbestände
410 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M6 10.0 mm PA Natur

10326428

Preisbereich
0,1661 € - 0,0844 €

Lagerbestände
3994 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M5 8.0 mm PA Natur

10326404

Preisbereich
0,1577 € - 0,0799 €

Lagerbestände
23043 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter #4-40 6.2 mm Nylon 6/6 Natur

10108970

Preisbereich
0,1633 € - 0,1346 €

Lagerbestände
613 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    #4-40
  • Abstand Schlüsselweite
    6.2 mm
  • Gesamthöhe
    2.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M10 17.0 mm PVDF Natur

10041574

Preisbereich
0,68 € - 0,5815 €

Lagerbestände
522 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M8 13.0 mm PC Transparent

10114018

Preisbereich
0,1914 € - 0,1633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M12 18.0 mm PVDF Natur

10041611

Preisbereich
1,0912 € - 0,9307 €

Lagerbestände
379 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M20 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041666

Preisbereich
0,5632 € - 0,4801 €

Lagerbestände
1691 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Abstand Schlüsselweite
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6