Menü Suche

Slottex-Stopfen

Auf Lager

Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.

Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.

Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.

  • Ein doppelter Dichtungsring sorgt für eine sichere und zuverlässige Abdichtung.
  • Schützt vor Verunreinigungen und verhindert, dass Flüssigkeit und Feuchtigkeit in der Bohrung eingeschlossen werden.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen von Hand.
Material: PE-LD, PA, PE
Farbe: Gelb, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegrößen (alle) h Farbe Material Gewindestandard Typ Kaufen
0,1083 € - 0,1268 € 13326 Auf Lager
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,627 € - 0,6599 € 498 Auf Lager
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,8579 € - 1,0029 € 1244 Auf Lager
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
10262313 0,3902 € - 0,4089 € 4099 Auf Lager
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,5179 € - 0,6069 € 1395 Auf Lager
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,1241 € - 0,2106 € 10500 Auf Lager
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Gelb
Nylon 6
UNF
0,4906 € - 0,934 € 10500 Auf Lager
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Gelb
Nylon 6
BSP
0,1241 € - 0,2585 € 18900 Auf Lager
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Gelb
Nylon 6
UNF
0,1097 € - 0,5212 € 2500 Auf Lager
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
UNF
0,1783 € - 0,9069 € 4250 Auf Lager
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Gelb
Nylon 6
UNF
0,1578 € - 0,3344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Gelb
HDPE
Metrische Gewinde
5
0,2525 € - 0,5393 € 20200 Auf Lager
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
UNF
0,1081 € - 0,1081 € 12998 Auf Lager
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
0,2094 € - 0,3946 € 19200 Auf Lager
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,1166 € - 0,1365 € 14145 Auf Lager
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,1241 € - 0,2347 € 18000 Auf Lager
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,1241 € - 0,2199 € 13000 Auf Lager
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Gelb
Nylon 6
UNF
0,1249 € - 0,2865 € 32100 Auf Lager
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Gelb
Nylon 6
UNF
1,1865 € - 1,3874 € 9154 Auf Lager
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Gelb
Nylon 6
0,1337 € - 0,253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
  • von 5
Slottex-Stopfen 14.5 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262276

Preisbereich
0,1268 € - 0,1083 €

Lagerbestände
13326 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 48.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262351

Preisbereich
0,6599 € - 0,627 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M38 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 55.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262436

Preisbereich
1,0029 € - 0,8579 €

Lagerbestände
1244 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M48 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 34.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262313

Preisbereich
0,4089 € - 0,3902 €

Lagerbestände
4099 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M28 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 40.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262399

Preisbereich
0,6069 € - 0,5179 €

Lagerbestände
1395 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M33 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 16.0 mm UNF-Gewinde Gelb Nylon 6

10262085

Preisbereich
0,2106 € - 0,1241 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8 in - 24 UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 50.0 mm BSP-Gewinde Gelb Nylon 6

10253847

Preisbereich
0,934 € - 0,4906 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Gewindestandard
    BSP
Slottex-Stopfen 20.5 mm UNF-Gewinde Gelb Nylon 6

10262115

Preisbereich
0,2585 € - 0,1241 €

Lagerbestände
18900 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    9/16 in - 18 UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 31.5 mm UNF-Gewinde Gelb Nylon 6

10262153

Preisbereich
0,5212 € - 0,1097 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in - 14 UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 54.0 mm UNF-Gewinde Gelb Nylon 6

10262191

Preisbereich
0,9069 € - 0,1783 €

Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 19.0 mm Metrische Gewinde M14 x 1 Gelb HDPE

10122150

Preisbereich
0,3344 € - 0,1578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14 x 1.0
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Slottex-Stopfen 33.0 mm UNF-Gewinde Gelb Nylon 6

10262160

Preisbereich
0,5393 € - 0,2525 €

Lagerbestände
20200 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 29.5 mm Gelb Nylon 6

10262450

Preisbereich
0,1081 € - 0,1081 €

Lagerbestände
12998 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8 in - 14 BSP
  • Farbe
    Gelb
Slottex-Stopfen 26.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10253830

Preisbereich
0,3946 € - 0,2094 €

Lagerbestände
19200 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M20 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 17.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262269

Preisbereich
0,1365 € - 0,1166 €

Lagerbestände
14145 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 12.5 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10253809

Preisbereich
0,2347 € - 0,1241 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 17.0 mm UNF-Gewinde Gelb Nylon 6

10262092

Preisbereich
0,2199 € - 0,1241 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/16 in - 20 UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 22.0 mm UNF-Gewinde Gelb Nylon 6

10262122

Preisbereich
0,2865 € - 0,1249 €

Lagerbestände
32100 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8 in - 18 UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 68.0 mm Gelb Nylon 6

10262474

Preisbereich
1,3874 € - 1,1865 €

Lagerbestände
9154 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2 in - 11 BSP
  • Farbe
    Gelb
Slottex-Stopfen 17.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10253823

Preisbereich
0,253 € - 0,1337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch