Menü Suche

Slottex-Stopfen 22.0 mm Metrische Gewinde M16 x 1.5 Gelb PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Artikelnr:

110837

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,3951 €
2500 - 4999 0,1989 €
5000 + 0,1322 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

197,55 €

500 x 0,3951 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Gewindestandard Metrisch
Farbe Gelb
Hauptmaterial Polyamid
Typ 3
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns