Menü Suche

Slottex-Stopfen 19.0 mm BSP-Gewinde 1/4" x 19 Gelb LDPE

Gelbe Slottex-Stopfen haben einen doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeiten durchlässt. Sie können schnell und einfach mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel oder Inbusschlüssel angebracht werden. Sie sind aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt und werden für BSP- und GAS-Gewinde verwendet.
Artikelnr:

20597849

9600 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1499 €
5000 - 24999 0,1071 €
25000 + 0,0963 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

74,95 €

500 x 0,1499 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
SW 10.0 mm
Kompatibler Gewindestandard BSP Threads
Farbe Gelb
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 2
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns