Menü Suche

Slottex-Stopfen 27.0 mm BSP-Gewinde 1/2" x 14 Gelb LDPE

Gelbe Slottex-Stopfen haben einen doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeiten durchlässt. Sie können schnell und einfach mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel oder Inbusschlüssel angebracht werden. Sie sind aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt und werden für BSP- und GAS-Gewinde verwendet.
Artikelnr:

20597863

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 2999 0,1841 €
3000 - 14999 0,1315 €
15000 + 0,1183 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

55,23 €

300 x 0,1841 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
SW 15.0 mm
Kompatibler Gewindestandard BSP Threads
Farbe Gelb
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 2
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns