Menü Suche

Slottex-Stopfen 15.8 mm UNF-Gewinde 7/16-20 Blau PE

Dieser blaue offene Slottex-Stopfen ist aus HDPE gefertigt und eignet sich für UNF-Gewinde. Er kann manuell oder mit einem Elektrowerkzeug festgezogen werden. Diese feste Abdichtung wird für den allgemeinen Schutz und Anwendungen verwendet, die einen Schutz gegen mögliche Rückstände von Leckagen erfordern.
Artikelnr:

B-3

8789 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1100 - 10999 0,5339 €
11000 + 0,2584 €
Verpackungseinheit (VPE): 11000

Bestelleinheit: VPE 1100

Gesamtpreis:

587,29 €

1100 x 0,5339 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Gewindestandard UNF Threads
Farbe Blau
Hauptmaterial Polyethylen mit hoher Dichte
Typ 4
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns